用于金属的 HDS 密封件

高性能和低润滑成本

HDS7
SKF HDS 密封件的特点是包覆金属的弹性外径,为要求严格的轧制线应用场合提供牢固的自保持式密封系统。 通过确保润滑油或润滑脂保持力并防止污染,这一高效率的密封概念确保轴承的高性能,并降低润滑成本。

弹性外径为轴承座孔提供良好保护,降低在装卸过程中受到损坏的风险。 无弹簧唇密封件具备的润滑脂保留能力意味着其性能更好,运行成本更低。 通过将污染物泵离唇环,也有助于延长密封件寿命,并维持润滑剂和轴承的状态。

SKF logo