SKF LGHB 2轴承润滑脂和LAGG系列润滑脂泵

条件苛刻的应用需要强大的润滑脂

坚固的轧钢机轴承配置需要使用机械稳定性卓越的润滑剂,例如SKF LGHB 2。这种润滑脂是磺酸钙复合物高性能润滑脂,设计用于苛刻的工作条件。
  • 可在温度范围为-20℃至150℃(-5至300℉),对于短时的高峰期,甚至可在高达200℃(390℉)的条件下,提供良好的润滑和高氧化稳定性
  • 卓越的机械稳定性—-不会使滚子轴承在重载情况下被弹出或失去连贯性
  • 该润滑脂不含添加剂,其皂基结构使润滑脂具有极压特性。
  • 即便是在有水的环境中,复杂的硫酸钙结构有助于确保卓越的抗氧化和抗腐蚀特性。

SKF LGHB 2的卓越补充

SKF LAGG系列润滑脂泵与润滑点或集中化润滑系统直接连接。 防尘泵设计使润滑脂保持洁净,这对轴承使用寿命至关重要。
  • 全系列手动和气动润滑脂泵用于打出标准的18 kg、50 kg或180 kg(39、110 或 400 lb)桶装润滑脂
  • 两种泵的最大压强分别为40和42 MPa(5800和6090 psi)
  • 泵上配有所有必需配件,包括长为3500mm(137,8 in)的输送管,安装方便,随时可用。
SKF logo