SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承

保持铸造机轧制的自调心轴承

在连铸机轧制线中,SKF球面滚子轴承(带或不带密封件)可以在重载和不对中的情况下提供可靠的操作。

这些自调心轴承的热稳定性高达标准的200ºC。 最佳滚道和滚子的接触面形状,加上极小的滚子直径的拉伸,提供了最佳的负荷分布。
密封选择
可以有效地将润滑剂保持在内,而将污染物阻挡在外。 操作人员体验到了轴承使用寿命的延长,以及停机次数的减少。 维护成本降低了,钢材质量和生产效率也得到了提高。 使用密封轴承,能降低润滑剂消耗量和对环境的影响。

SKF Explorer系列性能等级升级

所有SKF球面滚子轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 其优点包括:
  • 增加运行时间
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo