SKF LGHB 2

条件苛刻的应用需要强大的润滑脂

坚固的轴承配置需要使用机械稳定性卓越的润滑剂,例如SKF LGHB 2。这种油脂是磺酸钙复合物高性能油脂,设计用于苛刻的工作条件。
  • 它提供良好润滑和高氧化稳定性,从-20 °C至150 °C(-5至300˚ F),而在短时的高峰期,甚至可达200 °C(390 °F)
  • 卓越的机械稳定性——不会使滚子轴承在重载情况下被弹出或失去连贯性
SKF logo