冷床及输送辊道

铸造线终端的轴承挑战

铸造过程的终端对其本身提出了高温挑战。 为了避免产品发生结构变形,在最后的铸造阶段不用水来冷却钢。 这意味着轴承处于更强的热辐射中,水冷却轴承座或高温润滑通常可以解决这个问题。

SKF可满足这些要求
SKF提供一系列解决方案,帮助轴承应对冷床和输送辊道中的高温。 跟随下列链接,来了解SKF解决方案如何实现铸造线终端更长的运行时间和更低的维护要求。

SKF冷床及输送辊道解决方案

SKF logo