上游——连铸

严峻的市场挑战

来自铸造机的高温板柸
鉴于全球的钢铁需求和竞争不断上升,连铸生产线面临优化生产和节省公吨成本的巨大压力。 许多炼钢厂试图通过改进工艺控制、提高产品质量以及生产更新更高钢牌号的产品来脱颖而出。
更严峻的运行挑战
在运行过程中,连铸生产线面临一系列使流程和产品难以改进的条件。 为了维护而进行频繁、昂贵的停机是不可避免的,因为水、结晶器保护渣和水垢会进入轴承座。
SKF可提供帮助
凭借在行业领域数十年的经验,SKF解决方案帮助客户降低维护成本、增强流程控制以及提高连铸生产线的生产率。

连铸设备

SKF logo