对于最重载荷的强力支承

SKF回转轴承用来承受极端倾斜载荷,帮助轧机增强连铸过程的总体可靠性。 该轴承能降低钢包回转台的维护需求,并且延长钢包回转台的使用寿命。

SKF支承回转轴承

紧凑且经济的解决方案,可取代多轴承配置

回转轴承是专用于承受摆动运动的大型轴承。 此轴承由一个内圈和一个外圈组成,其中一个圈环通常包含一个齿轮。 轴承的滚道和滚动部件(以及保持架或隔块)一起作用,可承受单向载荷或任何方向的结合载荷。

合成橡胶密封件结合在轴承中,可有效保护轴承,防止杂质侵入和润滑脂外泄。 和传统的枢轴结构相比,无论从设计或功能角度来看,这些轴承都有许多优点。

其结构明显更紧凑,其凹空中心允许安装驱动机构和让各种控制装置通过;并且旋转部件的超结构更容易接触到。 齿圈和无齿圈之间的高度稍有差别,以便减少驱动行星齿轮的悬挂度。 
SKF logo