钢包回转台

对生产很关键,而且难以监测

_DSC6730
控制和交换充满钢水的钢包,包括低转速、180度旋转、冲击载荷以及高倾斜力矩。 计划外停机或失效会导致严重的生产损失。 而传统的监测技术无法胜任对工作中的失效情况的检测工作。
SKF帮助提高可靠性
SKF解决方案可以协助钢包回转台和零部件应对这些内在的应用挑战。 通过进行轴承应力最小化或有效的故障检测,SKF解决方案帮助工厂节约成本,增加运行时间。

SKF钢包回转台解决方案

SKF logo