SKF径向球面滑动轴承

在污染条件下的性能可靠

无论是剪刀式还是上升式设计,球面滑动轴承都是所有连接臂中的关键部件,并且是钢包回转台的中心点。 轴承必须在重度污染的环境中,用铸造钢支撑钢包回转台的重量。 在运行过程中,这些轴承通常难以接近,因此必须保持长期的极度可靠。

基本免维护的SKF球面滑动轴承是理想解决方案。 钢/PTFE复合材料的组合在钢包回转台运行的严苛条件下提供可靠性能。 这些轴承有很厚的耐磨层,提供卓越的抑制功能,具有抗污染性。
SKF logo