SKF伸缩式驱动器

可靠性和灵活性

用于连铸中铸模侧面调整运作的驱动器即使在极高温及严苛的环境下也必须具备高效率性能。 凭借SKF的电子机械驱动器,SKF提供更具灵活性的可靠驱动器解决方案。

更多产品种类和更高的品质

伸缩式设计使其能在同样的缩进长度里实现更长冲程,因此可利用现有铸造线生产范围更广的产品。 通过改进铸模位移的质量控制,SKF伸缩式致动器还可以提升板胚的质量。

运行具有成本效益

SKF伸缩式致动器具有不锈钢及保护性的表面涂层,提供坚固和抗腐蚀设计,提高可靠性和延长使用寿命。 其高效率使SKF电机致动器能够降低铸模调整的能耗以及维护成本。
SKF logo