SKF ConRo轧制线单元

运行条件的昂贵组合

SKF ConRo 辊系单元
重载和超低旋转速度。 漏油和水。 板坯铸造包含运行条件的严苛组合,难以实现适当润滑,限制铸造机轧制线的使用寿命和生产率。

滚动体和滚道之间润滑不足,这会导致金属钢铁间的触碰,并加速磨损。 冷却水进入轴承腔,造成润滑剂变质轴承腐蚀,并且累积的润滑脂与入侵水混合,导致板坯表面缺陷,轧制线卡阻。

完整严密的密封系统

SKF ConRo是坚固的独立模块化轧制线,包含轴承、密封件、轴承座、油脂、辊身等,如有需要,还可通水。 获专利的密封系统保护轴承免受水和污染物的侵害,SKF ConRo能帮助炼钢厂:
  • 轧制线运行成本减少高达50%
  • 滚子使用寿命增加高达25%
  • 提高连铸线的可靠性
  • 减少非计划停机
  • 免除润滑系统维护
  • 油脂消耗量大幅降低
  • 降低废物处理成本

查看完整的 SKF 超越零(BeyondZero)组合。

SKF logo