SKF 连铸机分析员系统

监测运行过程中的轧制线载荷和温度

SKF Caster分析员系统
SKF连铸机分析员系统包含生产过程中对专门载荷和温度单元的先进、可靠、实时数据收集。 通过测量温度和载荷分布以及持续时间,对比工艺数据来进行数据分析,该系统能找出造成生产中断的潜在原因,如弯曲辊、不对中、冷却问题等。

提供更多生产信息

借助这一分析,可优化维护程序并降低维护成本。 作为改进铸造工艺和板坯质量的基础,这一分析也相当重要。 该系统的远程数据处理和共享功能,通过工厂和网站可以满足未来的产能目标。 SKF 连铸机分析员系统能够:
  • 减少计划停机和计划外停机
  • 提高生产力
  • 降低了维修维护成本
  • 减少灾难性的设备故障风险
  • 优化维护程序
  • 提高板坯质量
SKF logo