SKF剖分式球面滚子轴承

SKF帮助简化转炉维护

转炉球面滾子轴承
当转炉配置中固定端的轴承需要更换时,您不一定要拆卸回转装置。 剖分式SKF Explorer球面滚子轴承就能做到——尽管与轴承安装在相同轴上的回转装置可重达100吨或以上。

将轴承座的上部拆下,拿掉耳轴,非剖分式轴承就能被拆下,而SKF剖分式轴承(内外圈径向剖分)就能安装了。 这里,最初的轴承座设计必须包括耳轴上的间隔装置,以容纳较大的剖分式轴承内圈宽度。

与非剖分式轴承相比,SKF剖分式球面滚子轴承可以和非剖分式轴承一样容纳不对中,并具有几乎相同的静态载荷能力。 结果如何? SKF剖分式球面滚子轴承是可以短期和长期减少维护成本的简便解决方案。
SKF logo