SKF FF润滑脂泵

重型、多路润滑解决方案

在各种转炉应用中,足够的轴承润滑对于可靠运行至关重要。 通常间隔更长的手动再润滑,在严苛的转炉运行条件下会润滑不足。 SKF FF泵系列为炼钢厂提供自动的润滑选择。 

重型FF系列适用于严苛环境中的安装,使短间隔再润滑只需要少量油脂。 这些高压和多线路润滑泵能设置高达12条线路。 所有的泵元件都是机械驱动的。 每个泵元件都是在一次旋转中启动的,旋转次数决定润滑剂用量。

各级指示器和转换器可以与泵组合使用。 泵元件、齿轮速比和电动机可根据很多不同的排量而改变。
SKF logo