SKF SKND轴承座以及密封件

转炉轴承解决方案提高载荷能力

转炉轴承座分解图
对于转炉应用,SKF转炉轴承座与SKF自调心轴承系统结合使用,提供更强的载荷能力。

具有钢制防护圈的NBR材料密封件集成在立式轴承箱组座中,可进一步容纳不对中和轴向运动。 它与轴径一起旋转,从而能防止磨损。 轴承座材料优化后可获得高刚性和成本效益。 把立式轴承箱组座的两部分用超强螺栓连接起来,简化安装。 此外,SKND轴承座有用于补充润滑的手动泵。

更好的设计灵活性

转炉轴承座密封件
这种组合的轴承座、密封件和轴承系统为设备制造商提供了诸多可能性。 如果您希望保持相同的轴径尺寸,您可以通过更高的静态载荷能力而获益,也就是更高的服务可靠性。 或者,您也可以通过减小尺寸来降低总体设备成本,但仍能保持相同的服务可靠性。
SKF logo