SKF 自调心轴承系统

固定端和浮动端轴承配置的新标准

作转炉应用的CARB圆环滚子轴承
在传统的定位和非定位轴承布置中,自调心轴承通常可用在这两个位置。 虽然这种配置能补偿轴偏斜,但摩擦力矩会降低对于外部载荷的承载能力。

为了充分施展轴承系统的全部载荷能力,浮动端轴承必须补偿轴向耳轴,而不产生无益的内部轴向载荷。 我们提供的CARB圆环滚子轴承能提供这样准确的轴向游动。

创新产品设计,理想解决方案

作转炉应用的SKF探索者球面滚子轴承
CARB是一种圆环滚子轴承,它将球面、圆柱和滚针轴承的优点结合在一起。 圆环滚子轴承中的滚子不受轴运动的影响,总能找到承载负荷的最佳位置。

CARB只用做浮动端轴承,当固定端采用球面滚子轴承时,两者之结合便形成最佳配置。 CARB作为浮动端轴承,可以避免影响传统配置中载荷分布的内部轴向作用力。 

SKF自调心轴承系统的好处:
  • 提高使用可靠性
  • 提高生产率
  • 降低振动水平

SKF Explorer系列性能升级

大多数SKF Explorer球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF Explorer性能等级规格,特点是结合高品质钢和改进的热处理工艺。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 优势包括:
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 振动水平降低
  • 优异的防磨损性能
SKF logo