轴向定位测量系统

用于转炉的目标监测方案

Axel 定位系统
和无数其它轴承应用一样,转炉与一个固定端或定位轴承和一个浮动端或非定位轴承一起运行。 非定位端轴承允许热膨胀过程中发生轴向位移,且能承受长期运行产生的变形。

然而时间一长,过度的转炉托圈变形也许会超过浮动端轴承的轴向位移,最终导致轴承失效和非计划停机。 为了防止这些代价昂贵的故障,SKF率先使用传感器来测量轴承位置。 传感器检测轴承座内轴承的实际轴向位置,并将数据发送至流程控制室,早在故障导致计划外停机前警示操作员。
SKF logo