转炉

现场作业环境和冶炼金属的危险因素组合

通常称为BOS(氧气转炉炼钢系统),转炉炼钢流程中存在现场作业环境和冶炼高温金属的危险因素。炉内的压氧和熔混合温度高达3000°C,同时转炉耳轴轴承承受静态重载,有时还伴有强烈振动和低速转动
SKF协助提供更好的BOS(氧气转炉炼钢系统)
SKF解决方案能帮助提高转炉系统及其零部件运行可靠性、作业率和安全性

SKF转炉解决方案

SKF转炉解决方案

SKF logo