SKF TIH L感应加热器

使大型轴承热安装更加简单

轴承越大,安装时所需要的力也就越大。 为了满足这一要求,感应加热是世界范围内轴承安装操作的最好选择,尤其是圆柱轴和不能轻易压到轴上或轴承座中的轴承。

如果加热不均匀,或者过度加热,轴承可能会发生冶金性质和尺寸上的改变,有可能缩短轴承使用寿命。 SKF TIH L系列感应加热器可提供帮助。 此装置已证明可以根据预设、时间控制水平可靠、有效地提供热量。

使用更少能源安全加热大型轴承

由于使用先进的电源和双线圈设计,SKF TIH L系列感应加热器只需20 kVA的电力,便可加热重达1200千克(2600磅)的轴承。

SKF TIH L系列感应器置于加热器底座的外部,可以使轴承放置在加热器周围。 这一重大创新减少了80%的加热时间和功率消耗,最终节省了70%的加热成本。 使用SKF TIH L感应加热器还可以减少安装时间和精力,消除使用油浴时经常会发生的污染的风险。
SKF logo