SKF径向球面滑动轴承

减少变形,避免因维护问题造成的停机

除了在广泛的温度范围内工作外,转炉悬挂装置必须在静态确定位置固定转炉炉身。 由于温度变化,热膨胀会在钢制零件中造成感应压力,最终导致转炉托圈和炉身变形。

使用SKF径向球面滑动轴承连接炉身和转炉托圈,使变形达到最小化。

SKF钢对钢类型的径向球面滑动轴承经过热处理,并稳定在高达300°C的温度中运行。

该轴承包含6个悬架元件,以承受加热和冷却过程的作用,并且拥有C3径向游隙。 轴承外表面经锰磷酸盐处理,而滚道则涂上了固体膜润滑剂,从而使SKF径向球面滑动轴承成为免维护解决方案。
SKF logo