输送机和更多其它设备的具有成本效益的操作

SKF ConCentra滚子轴承单元适合在恶劣环境里可靠运行,是传统轴承和轴承座配置的具有成本效益的备选方案。

对于输送机和其他承受重载或冲击荷载、在脏污环境下运行且维护优先级较低的应用来说,ConCentra滚子轴承单元提供了一个久经考验、可靠且维护需求极低的解决方案。

SKF ConCentra滚子轴承单元能够紧密配合,从而帮助延长服务寿命,而不会对轴产生蠕动腐蚀,也无需从轴上去除轴承。

SKF ConCentra滚子轴承单元

预润滑,密封以及快装

SKF ConCentra 滚子轴承单元
SKF ConCentra滚子轴承是安装的滚子轴承,经过预润滑并且密封在轴台轴承箱中,以承受严酷的环境。

其设计专门承受轴偏差和不对中

基于行业领先的SKF探索者球面滚子轴承技术,SKF ConCentra滚子轴承单元具有可靠性和无故障运行。 这些单元的游隙校准正确,易于安装并且能够用于商用轴,以减少加工成本和需求。
  • 运行成本低;
  • 无故障和无污染安装
  • 使用寿命长;
  • 维护量最少;
  • 提高运行可靠性
  • 适用于状态监测
SKF logo