SKF托辊声音监测套件

提前检测输送机托辊故障

输送机托辊故障是皮带损坏和生产停工的常见原因。 如果任其发展,故障可以导致皮带着火和其他安全风险。 早期检测是优化维护和生产率的关键。 SKF托辊声音监测套件是一个易于使用的手持式监测装置,可以早于其他任何方法检测到故障。

最多可在三米外进行安全检测

SKF托辊声音监测套件利用声波包络技术,对有声和无声的声音进处理,以检测故障托辊产生独特的声压。

SKF托辊声音监测套件采用耳机且单手操作,从而使用户专注于另一个手和双脚的安全放置。 这种单元允许以每小时两公里的速度在三米的位置持续监测,因此用户可以同移动的输送机保持安全距离。
  • 减少非计划停机
  • 避免成本高昂、危险的皮带维修
  • 减少生产损失
  • 降低工人安全危险
  • 完善您操作人员推动的可靠性方案

SKF Idler Sound Monitor Kit

SKF logo