SKF LGGB 2可生物降解轴承润滑脂

适用于输送机的可生物降解润滑

内含锂-钙增稠剂的SKF LGGB2可生物降解润滑脂符合现行的有关毒性和生物降解的法规。 良好的抗腐蚀性使其成为密封轴承的第三道防护。

注满LGGB 2可生物降解轴承润滑脂的轴承座能够承受中至重型载荷、冲击载荷,以及低至中等速度。 适用于-40至+120°C(-40至+250°F)温度范围。 当用于密封轴承时,LGGB 2可大幅度降低成本,并具有持久性的或更高的性能。

SKF logo