输送机链条润滑系统

通过可靠的自动化润滑系统降低再润滑成本

SKF 链条润滑
SKF提供多种可靠的自动润滑解决方案,可在输送机运行时操作。 这些系统几乎无需手动润滑和花费油脂处理成本,并减少油脂消耗量和对环境的影响。

用于重型链条驱动输送机的Visiolub

SKF VisioLub
Visiolub油脂注入系统能够检测到每个滚子的润滑需求,并直接注入精确的滚子油脂量,从而延长链条使用寿命。 由于该润滑系统不会滴落油脂,还有助于提高工作人员的健康和安全。

用于中型链条驱动输送机的解决方案

SKF定制解决方案能够帮助减少锻制、滚子或万向节链条注油系统的润滑成本。 SKF润滑系统不与链条发生直接接触,从而帮助防止滚子过早磨损。
SKF logo