用于易受不对中影响的轴

暴露于重载荷、冲击载荷、振动和其它条件将导致一系列采矿和水泥设备的轴不对中。 SKF自调心轴承系统为一系列矿山和工厂设备提供各种行之有效的不对中解决方案。

SKF 自调心轴承系统

固定端和浮动端轴承配置的新标准

CARB密封圆环滚子轴承
CARB密封圆环滚子轴承
在传统的定位和非定位轴承布置中,自调心轴承通常可用在这两个位置。 虽然该种轴承布置允许存在轴挠曲,但是却不能实现完全的轴向自由度。 为了允许充分的轴向游动,非定位轴承必须能随轴一起移动,而不产生无益的内部轴向载荷。 CARB圆环滚子轴承提供此轴向游动。

创新产品设计,理想解决方案

密封SKF Explorer球面滚子轴承
密封SKF Explorer球面滚子轴承
CARB是一种圆环滚子轴承,它将球面、圆柱和滚针轴承的优点结合在一起。 圆环滚子轴承中的滚子不受轴运动的影响,总能找到承载负荷的最佳位置。

CARB只用做浮动端轴承,当固定端采用球面滚子轴承时,两者之结合便形成最佳配置。 CARB作为浮动端轴承,可以避免影响传统配置中载荷分布的内部轴向作用力。 

SKF自调心轴承系统的好处:
  • 延长轴承使用寿命
  • 延长了维修间隔
  • 提高生产率
  • 较低运行温度
  • 降低振动及噪音水平

SKF Explorer系列性能升级

大多数SKF Explorer球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF Explorer性能等级规格,特点是结合高品质钢和改进的热处理工艺。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有 SKF Explorer系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高了可靠性;
  • 抗污染性
  • 生产效率更高
  • 降低了噪声和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo