输送设备

在严苛条件下运输各种材料

无论是在矿山运送原煤或金属,或是在港口运送散装材料和成品,重型(或大容量)输送机经常在肮脏、潮湿的条件下接触磨料污染物,这些都影响零部件的可靠性。

与中型输送设备不同,重型输送设备用于低速传送的情况下,因此,高的操作温度和旋转速度通常不是影响性能的因素。 但是外部温度、重载荷、冲击载荷和污染物会显著降低轴承和其它零部件的使用寿命。

SKF使其更容易
SKF为整个传送系统,包括从链条和皮带到轴承到电机,提供了解决方案。 SKF工具和技术提供一系列轴承、密封、润滑和维护解决方案,使运输机可以更高效地运行,并保持更高的盈利能力。

SKF输送机解决方案

SKF solutions for conveyors

SKF logo