圆柱滚子轴承

用于赛车的圆柱滚子轴承图片
SKF圆柱滚子轴承有多种设计、系列和尺寸。 其中大部分为带保持架的单列轴承。 高性能轴承、单列和双列满装滚子轴承(无保持架)使SKF标准轴承型录更完整、更丰富。

带保持架的轴承可承受重径向载荷、快速加速度以及高速运行的应用场合。 满装滚子轴承含有最大数量的滚子,因此适用于中速重载的应用场合。 SKF 高承载力圆柱滚子轴承结合了满装轴承的高承载能力和带保持架轴承的高速能力。
SKF logo