SKF固体油

苛刻应用场合的润滑解决方案

当需要再润滑的时候,难接近区域的轴承应用存在难题。 其它应用则需要卓越的抗污染性、耐化学性或抗离心力性。 还有一些应用需要完全消除润滑剂泄漏。 

当润滑油不能直接供应,或普通油脂不符合应用需求时,SKF固体油轴承则提供了一个优越的解决方案。

SKF固体油轴承带有滚动体和保持架,装在渗透润滑油的聚合母体内部。 聚合物填充整个内部空间。 保持架用作加固体,聚合物随保持架旋转。 聚合物旋转过程中释放润滑油,对运动的滚动体和滚道进行适量润滑。

SKF固体油的优势:

  • 保持润滑油固定
  • 相比油脂,能将更多的润滑油引入轴承
  • 防止污染物进入;
  • 延长使用寿命
  • 耐多种化学品的腐蚀
  • 能承受大“g”作用力
SKF logo