SKF RCM

SKF RCM 是以可靠性为中心的维护程序,比传统的 RCM 计划需要更少的时间和资源。 SKF RCM 注重主要的故障模式以及这些故障的显著影响。 然后推荐防止故障发生的举措。 也需要对非关键影响进行评估,以制定成本效益策略来应对这些非关键影响。
采用 SKF RCM 过程的益处包括:
  • 优化维护成本
  • 提高生产效率和盈利能力
  • 将维护从成本转为盈利中心
  • 将维护视为策略性过程
  • 维护理念的积极变化
  • 基于组织业务目标的维护计划文献
SKF logo