SKF培训

SKF为用户提供一系列的培训机会,包括高层管理人员、操作人员以及维修人员。 可在用户所在的地点或地区进行培训,也可在SKF方案工厂进行实地培训。
SKF 可靠性维护学院
SKF可靠性维护学院提供综合性培训课程,旨在帮助工厂消除设备故障并最大限度地提高可靠性和生产效率。 课程组合是围绕资产效率优化(AEO)工作流程而设计的,课程设置形式可使参与者通过有组织的发展路径获取到所需的知识和专门技术。 课程类别包括入门培训、中级培训以及高级培训。

初级课程是参加其他较高级课堂培训的先决条件,使学生熟悉基本术语并提供轴承、润滑、热成像分析等课程的基础培训。 这些课程可以通过SKF自学工具进行自学,即通过SKF基于网路的可靠性维护学院的在线课程和计算机媒体互动培训进行学习。 SKF @ptitude Exchange可全天候在线提供可靠性维护学院(RMI)在线数字化学习单元。

数字化学习
SKF提供大范围的数字化课程,涵盖一系列主题。 SKF @ptitude Exchange全天候在线提供服务可以使学员更好的享受自主学习,在最适合自己的时间和地点进行学习并自主决定学习进度。 每一个培训单元都设有“询问专家”功能,学员可以从和课程导师的互动中受益。 每门课程还有一个专门的支持论坛,让学员与其他学员以及学科专家进行互动,以进一步增加他们的学习经验。
课堂培训
SKF提供一系列课程来满足您可能有的任何关于可靠性和维护培训的需求,分为以下三类: 初级、中级和高级 您可以从下拉菜单中选择您的所在地,查看您所在国家的本地提供课程和课堂课程的时间表。 数字化学习单元请在线访问SKF可靠性维护学院。
产品培训
SKF提供一系列培训研讨会,针对具体的SKF产品为用户提供坚实的知识基础。 请联系SKF当地代表,了解更多关于培训研讨会的信息。
SKF logo