润滑脂测试和分析服务

全面分析和油脂相关的工作情况

恰当润滑是使轴承使用寿命最大化的一个关键因素。 污染会对油脂的使用寿命产生极大的影响,继而也影响了轴承的使用寿命。

SKF可提供油脂分析和测试服务,使用范围广泛的内部精细化学制品、测量设备和测试设备,以测量和轴承工作情况相关的轴承油脂的污染程度。 SKF会根据测试和分析结果为您推荐修正措施,以减少或消除污染。 这些措施包括:
  • 另外,适用于轴承的工作情况的更恰当的轴承润滑脂
  • 密封解决方案
  • 自动润滑系统

其优点包括:
  • 增加润滑脂和轴承使用寿命
  • 减少和润滑有关的停机时间。
  • 减少了油脂的消耗和费用
SKF logo