超低速轴承监测

适用于极低转速的机械

低速运行的滚动体轴承不能使用振动分析监测,这是一个普遍的误解。 实际上,SKF研发了一种有效的信号处理专利技术,能够高效检测和诊断极低速度下的轴承故障。

炼钢应用

钢厂中的低转速轴承在关键加工设备中通常处于危险或难以触及的位置。 这些轴承的更换成本高、交付时间长,更换需要几天到几周。 因此,了解其整个过程的确切状况很重要。 SKF的超低速轴承监测适用于转炉、钢包回转台、混铁车和桥式起重机。

完备的程序解决方案

用于低速应用的SKF轴承监测程序包括非服务状态检查(重大故障期间的外观检查和磨损间隙的测量),以及服务技术,比如定期的油脂抽样/分析和多参数低速振动监测。 其优点包括:
  • 轴承故障的早期鉴定
  • 减少意外失效的风险
  • 减少非计划停机时间
  • 减少维护成本
SKF logo