SKF Caster分析员系统有助于钢厂节省300 000 euro

挑战

SKF 连铸机分析系统和 SKF ConRo辊系单元
由于轴承失效以及轧制线处于连铸机弯道处,一家欧洲不锈钢制造厂遭受非计划停机。 连铸机频繁成为生产瓶颈,因此该工厂需要一个系统来帮助其避免非计划停机并增加板柸产出。

SKF解决方案

由于需要收集准确的数据对失效原因进行根本原因分析,该钢厂求助于SKF。 SKF安装了Caster分析员系统,确定了问题起因,于是帮助客户做出重组连铸机的决定。 同时SKF还提供不间断的支持,以帮助制造厂达到其生产目标。

结果

SKF帮助该工厂大幅度提高了生产水平。 通过在特定钢级和尺寸条件下将铸造速度提升10%,钢厂的产量提高。 通过改变冷却操作和间隙调整,板柸品质得以提高。 生产特定钢级条件下,维护成本减少,并且轧制线使用寿命从12个月增至15个月。 带来的节省金额每年高达€300 000。
SKF logo