SKF ConRo有助于欧洲钢铁制造商提高产量和消减成本

挑战

SKF ConRo 辊系单元
为提升性能,一家欧洲钢铁制造商将板柸宽度从2.4 米增至2.67 米。 辊子单元的问题也随着拓宽而出现。 结果,扇形段的载重量从240万吨降至90万吨。

SKF解决方案

钢厂管理者安装了 SKF ConRo 系统,但因为质疑“全密封”和“终身润滑”的滚动单元而配备了支承润滑管道。 SKF ConRo单元经证实为100%可靠,并能帮助恢复载重量至240万吨水平。

额外的SKF ConRo单元安装无需备用润滑。 扇形段的生产力达到330万吨,而计划的维护间隔从每六周一次降至每十周一次。 计划外停机次数也减少了。

结果

SKF ConRo单元的可靠性和生产效率都得到提升,油脂消耗减少,实现成本节省,同时维修和维护所需的停机时间缩短。 此外,通过限制冲洗过程中的有害废物量,降低了对环境的破坏。
SKF logo