SKF 为厚板磨机每年节省了 96 000 欧元

挑战

四列圆锥滚子轴承,带密封件

在一个工厂现代化项目进展过程中,单机架、厚板轧机将极大降低工作辊轴承的使用寿命。 为了努力找出问题的根源和提高工作辊系统可靠性,该工厂求助于SKF。

SKF解决方案

经过广泛的故障分析,SKF工程师确定轧机在热轧制过程中所涉及的重载荷和低速度对所使用的标准油脂造成极大的负担。 SKF解决方案将SKF LGEV 2轴承油脂和Explorer“探索者”密封四列圆锥滚子轴承结合使用。

结果

使用一年以后,SKF密封四列圆锥滚子轴承可提供比之前所用轴承多三倍的使用寿命,从而使工厂在轴承更换费用方面节省€80 000。 该SKF解决方案还减少十倍以上的年度油脂消耗量,使得工厂在采购成本方面节省€6 000,在油脂处理成本方面节省 €10 000。 到目前为止,SKF已帮助工厂共节省了€96 000。

SKF logo