SKF维护策略审查有助于工厂创建维护策略,以获得成功

挑战

轧机寻求在评估其需求和创建一个有记载的、基于可靠性维护方案方面的帮助,力求优化其维护策略。

 

SKF解决方案

SKF顾问与工厂工作人员紧密合作,选择SKF简化的以可靠性为中心的维护流程作为该项目的一套最佳方法。 该维护策略审查范围涵盖了下列装置的旋转、电气和仪表零部件:

  • 毛坯环形冲压机
  • 多辊环轧机
  • 轴向闭式卷板机

结果

经过分析,SKF按零部件的重要性分等级,并推荐预测性维护以及操作人员的检测任务,形成一个最佳化、有记载的维护方案,包括如下几个方面:

  • 1 322状态监测和预测性维护任务
  • 改进仪器的校准检查
  • 增加有效成本和故障跟踪的资产登记的深度
  • 基于资产重要性分析的维护规划的优先计划
  • 进行备件优化项目的数据
  • 设计和程序变化的建议方案
SKF logo