SKF超低速监测系统有助于工厂节省159 000 欧元成本

挑战

DSC_0069.JPG
出故障的转炉轴承导致代价高昂的停机,在替换掉该轴承不久后,钢铁制造商发现一个问题,设备运行后轴承座立即发出噪音。

SKF解决方案

考虑到安全性、高保险费用和长期稳定性,该钢铁制造商与SKF签订了一份监测服务协议。 在接下来的一年半时间里,SKF监测转炉,确保其可靠运行,并节省劳力、停机和材料花费,同时进行早期维修。

结果

SKF的超低速监测服务协议为设备节省大约€159 000的金额。

投资回报率(ROI)
  • 劳力节省金额: €9 000
  • 替换轴承和零部件的节省金额: €183 000
  • 对SKF服务超过18个月的投资金额: €33 000
  • 净节省金额: €159 000
  • 投资回报率: 483%
SKF logo