CARB 圆环滚子轴承在连铸中有双倍使用寿命

挑战

每年可生产 590 万吨钢铁的钢铁企业,由于连续板坯连铸机导向辊上出现轴承失效,导致意外停机。 最终板坯连铸机由于轴承失效而出故障。

SKF解决方案

SKF 建议安装 CARB 圆环滚子轴承 以实现最大的承载能力和动态自调整能力钢铁制造商实施了一个定制板柸连铸机配置,具有三个辊身、中心辊支撑两个完整的 CARB 圆环轴承,其使用寿命有了立刻改善。 还安装了 SKF 连铸机分析员系统,以进一步提高性能。

结果

具有 CARB圆环滚子轴承的定制板柸连铸机配置,配合随后的维护和润滑程序改进,让钢铁制造商设备的使用寿命提高了一倍。 蒂森克虏伯能够在弧形连铸机和矫直区达到 350 万吨的稳定使用寿命,并在推卸区域实现 500 万吨的使用寿命。

给用户带来的益处
  • 提高生产率;
  • 减少计划停机和计划外停机
  • 延长使用寿命
  • 降低了维修维护成本
SKF logo