SKF解决方案延长密封寿命,并有助于工厂每年在油脂成本上节省125 000 欧元

挑战

一家欧洲炼钢厂想改善其工作辊轴承座的维护和润滑操作,并试图寻找每年节省€385 500润滑脂费用的途径。

SKF解决方案

SKF开始为轧机机架轴承配备SKF橡胶包覆重型金属外壳工业密封件。 改进立即而效果显著。 由于替换间隔增加至每两次轴承检查,密封件消耗大幅降低。 此外,减少润滑脂中的水含量为工作辊轴承创造更有利的条件。

结果

当轧机完全改用SKF工业密封件,油脂消耗量将减少近50%,且由于运行条件改善,轴承的使用寿命将延长。 油脂成本将每年至少减少€125 000。
SKF logo