SKF在线状态监测系统提高轧机的可靠性,并减少其停机时间。

挑战

SKF Multilog IMx-S 32 开放式电气柜
钢轧机曾在其精轧机机架的变速箱中出现高几率的轴承故障,导致昂贵的维修费用和计划外停产。 虽然工厂使用外部服务供应商进行便携式振动测量,但每三个月仍会发生故障。

SKF解决方案

SKF在精轧机组和变速箱上安装其在线振动和温度监测系统。 该系统含有一个易于操作的显示屏,便于操作人员监测设备的整体状况和操作状态。 SKF定期提供详细的数据分析。 一旦检测到问题,SKF与客户一起找出问题的根源,并制定一个解决方案,以延长平均故障间隔时间。

结果

得益于这个在线系统,我们可以在非常早期的阶段检测出可能导致轴承出现灾难性故障的错误,从而有足够的时间计划它们的更换。 该工厂还进行设计上的改进,以延长平均故障间隔时间,即从三个月延长至一年以上。 该在线监测系统提供有价值的信息,使操作者能够可以调整生产参数,减少设备过载、提高流程的可靠性以及延长设备的使用寿命。

SKF logo