SKF为炼钢厂每年节省超过525 000 欧元成本

挑战

密封球面滚子轴承
欧洲一家大型炼钢厂想减少总运行费用并增加工厂开工时间,工厂经理求助于SKF。

该工厂装有6个转炉和5个板柸连铸机。 每一台连铸机拥有数百个轴承,每年消耗30到70 吨的油脂。 为了帮助客户实现更长远的目标,SKF致力于为工厂的成千上万个连铸机轴承延长使用寿命并减少润滑脂消耗。

SKF解决方案

最初,SKF用密封的球面滚子轴承和CARB圆环滚子轴承替换一台连铸机中的所有开式轴承。 随后,为所有的连铸机配备SKF密封的自调心轴承系统。

结果

最后,SKF密封的自调心轴承系统通过替换传统的开式轴承系统,使使用寿命翻倍,帮助客户提升可用率和生产力。 减少冷却水清洁成本的同时,SKF轴承系统帮助工厂:
  • 每年每台连铸机减少的润滑脂消耗量达47公吨
  • 每年减少的轴承损耗平均达40%
  • 每年每台连铸机削减的运行成本达105 000欧元
  • 实现每年总计节省525 000欧元

查看完整的 SKF 超越零(BeyondZero)组合。

SKF logo