SKF有助于制造商延长立式辊磨机的使用寿命

挑战

一个中国立式辊轧机制造商正在帮助中国水泥业转型,采用立式辊磨机研磨熟料。 这种转型的背后是什么? 主要是能源效率——统计数据显示,立式辊磨机比传统球磨机可以节省30%以上的用电。 立式辊磨机比球磨机的占用面积也更少。

尽管拥有这些优势,立式辊磨机特别容易因粉尘污染而使轴承过早失效。 即使所计算的轴承寿命更长,水泥磨机也必须平均每八个月更换一次轴承,以避免出现故障。 为了延长磨机的使用寿命,制造商求助于SKF。

SKF解决方案

SKF顾问建议,制造商应采用全新的SKF密封解决方案,这种方案带有辅助PTFE除垢唇。 SKF密封解决方案可以提供额外的保护,防止灰尘和其他污染物进入,且已被证明最多能够延长立式辊磨机的砂轮轴承24个月的使用寿命。

结果如何

2009年1月下旬,制造商将解决方案应用于其中一个试点熟料研磨机器上。截至2010年3月,该公司反馈,自安装以来,工厂持续无故障运行,且没有计划外停机。
SKF logo