SKF Copperhead一再大幅度节省成本,使总生产商很舒心

使用SKF Copperhead之前

SKF Copperhead 故障监测系统套件
在水平轴冲击式破碎机安装SKF Copperhead故障探测套件之前,行业主要生产商都定期面临由于轴承在轴承座内打转、损坏和抛出杆件、曲轴而带来的昂贵支出。

使用SKF Copperhead之后

安装SKF Copperhead故障探测套件使得工厂可以尽早发现生产中的问题,以防止发生轴承故障。

使用SKF Copperhead 1C/10套件,工厂能够持续无线监测破碎机的整体振动。 当系统检测出新故障,它通过工厂自动化系统发出警报,提醒工作人员在造成灾难性故障之前采取纠正措施。

结果

投资回报率(ROI)
  • 通过避免停机从而每台设备可节省金额: €4 000
  • 对SKF Copperhead的投资: -€800
  • 总节省金额: €3 200
  • 总投资回报率: 400%

SKF logo