SKF为矿山每年节省近700 000 USD的意外停机费用

挑战

在拉丁美洲,一个采矿设备的SAG磨机已经受到多年的意外停机困扰,造成每年 $960 000 的生产成本损失。

同时,磨机的振动水平逐步变差。 甚至在咨询一些本地专家后,仍旧无法确定故障原因,该公司期望SKF能够给出答案。

SKF解决方案

在捕捉机器的运行数据后,SKF工程模拟服务工程师采用了一系列先进的分析,包括振动分析、偏差振型分析和有限元分析。

调查显示,多年处于重载荷下的操作造成了小齿轮轴承座松动,失去刚度。 此外,电机基座上嵌入的钢架结构非常薄弱。 SKF为小齿轮轴采用刚度更大的轴承座,并建议使用硬化驱动电机的钢架。

结果如何

SKF建议的解决方案消除了意外停机,进行的一系列更改(如下)甚至提高了2%的生产能力,仅第一年的收入就约 $470 000。

投资回报率(ROI)
  • 每年产能损失费用: $667 000
  • 对SKF解决方案的总投资: $195 000
  • 总投资回报率为243%

SKF logo