SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承有助于振动筛制造商降低温度,并翻倍轴承使用寿命

挑战

在对新设计形式的振动筛进行产品测试期间,一个制造商发现振动筛轴承在应用场合中的运行温度过高,不适合用于预定的应用——高温沥青厂。 制造商求助于SKF。

SKF解决方案

SKF对原轴承进行了评估,发现这些轴承都采用了旧的机削黄铜保持架设计。 SKF推荐振动筛配备SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承VA405。

用于振动应用的SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承拥有三件式淬硬钢保持架系统,并带有一个外圈定心的导向环。 这使得轴承以尽可能最小的内部摩擦和工作温度来运行,从而延长轴承使用寿命。

结果如何

制造商测试了SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承,并发现它们的运行温度比原轴承低了17℃(30°F),这种温差将有效地翻倍轴承使用寿命。
  • 通过倍增轴承使用寿命,可节省金额: €10 000
  • 对SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承的投资: -€2 000
  • 总节省金额: €8 000
SKF logo