SKF润滑系统有助于水泥磨机增加可用性和安全性,同时降低油脂成本

挑战

多米尼加共和国水泥厂的熟料冷却机面临可用性的困难。 冷却机不良的润滑系统并未覆盖所有必要的润滑点,从而导致维修人员过度润滑轴承。

通常随之而来的是高昂的停机时间和每月油脂的大开支。 由于一些润滑点需要手动补充润滑,工人冒着被热熟料颗粒灼伤的危险。 为了寻找一个增加可用性、降低成本和提高安全性的解决方案,工厂求助于SKF。

SKF解决方案

SKF提出了渐进式润滑系统,这种系统将全天候提供自动润滑24/7,无需手动操作。SKF安装了一个由FB30泵、30 kg罐、4个带渐进式供给器的出口,并添加活塞探测器以获得系统可靠性。

结果如何

SKF渐进式润滑系统削减了冷却机的停机时间,大大提高了润滑的有效性和流程可用性。 SKF系统也减少了润滑剂的消耗,从每周平均100 kg油脂减至35 kg,每月可节省近$1 000。该系统还使维修队伍可以开始专注于其它问题,并让工人安全地远离热熟料冷却机颗粒。
SKF logo