SKF液压辅助维护工具帮助碎石生产商提高安全性,并节省27 000 euro

挑战

碎石生产商需要定期为其水平冲击破碎机更换轴承。 轴承更换需要花费维修人员26小时使用工具来拆卸,并将新的球面滚子轴承安装在锥形轴上。

尽管对维修人员有潜在危险,耗时的流程也真正损害到公司的经济指标——破碎机每停工一小时,工厂失去400 tones产量。

SKF解决方案

SKF推荐使用液压辅助维护工具。 这种工具由液压螺母、连接件和液压泵组成,能够使轴承通过快速、高效的液压驱动至轴上。 液压的稳定力使轴承游隙可精确测量和准确设置,无需使用锤子、扳手或杆件。

结果如何

借助于SKF液压辅助工具,重新安装轴承花费了4个小时,总停机时间持续13小时——比以前缩短了一半时间。
  • 通过尽可能减少停机时间和劳工成本,可节省金额: €33 000
  • 对SKF液压螺母、连接件和泵的投资: -€6 000
  • 总节省金额: €27 000
SKF logo