INSOCOAT绝缘轴承帮助水泥厂节省55 000 euro

挑战

在东南亚地区一个水泥厂,由288 KW AC电机驱动的立式辊磨机分离器上出现多次轴承过早失效。 故障每隔三至六个月发生一次,造成平均六个小时的非计划停机时间和巨大的生产损失。

为了寻找提高正常运行时间,同时降低维修和生产力成本损失的方法,工厂求助于SKF。

SKF解决方案

SKF工程师确定是通过电机的杂散电流导致轴承失效。 为了防止这种情况,SFK在非驱动侧安装了INSOCOAT绝缘轴承和带涂层的外圈,并在驱动侧安装INSOCOAT绝缘轴承和带涂层的内圈。

结果如何

与传统轴承相比,INSOCOAT绝缘轴承的使用寿命多了三年,服务寿命多了三倍,并为工厂节省产能损失费用€55 000 。

投资回报率(ROI)超过3年
  • 产能损失费用: €56 000
  • 初次轴承解决方案投资: €1 000
  • 总节省金额: €55 000
  • 总投资回报率: 6 122%
SKF logo