SKF润滑油调节装置减少窑轴承的润滑剂和部件成本

挑战

由于改造后安装了新的、更大的燃烧炉,工厂的回转窑油润滑铜支撑辊轴承出现了磨损问题。

由于新的燃烧炉使轴承曝露在更高温度下(100 °C/212 °F),轴承座内的油温会上升,造成油的粘度下降,增加轴承磨损。 在润滑油中可清楚地看到铜粒。

SKF解决方案

SKF安装的SKF润滑油调节装置可以在运行过程中冷却和清洁润滑油,并帮助润滑剂即使在高温下也能够延长使用寿命。

结果如何

SKF润滑油调节装置将油温从约100 °C降至64 °C(212 °F降至147 °F)。 这一温度更适宜形成足够的润滑膜,并可以六倍延长润滑油使用寿命。

在安装该装置之前,润滑油必须每月更换一次。 安装后,润滑油可连续使用六个月,大幅度降低了润滑成本。
SKF logo