SKF传动解决方案提高粉碎机的生产率和维护性

挑战

由于支撑矿井两个地下粉碎机磨机的底盘发生故障,葡萄牙铜矿山的运营商多次遭遇计划外的停产。 似乎是因为二十年的腐蚀以及正常磨损和撕裂造成传动带开始不停地断裂、扭曲或滑轮脱落,从而导致一系列的问题。

煤矿经营者与SKF进行了探讨,不仅是更换两个电机底盘,而是安装整套新系统的可能性,这将更有效地防止停产,并且尽可能的缩短停产持续时间。

SKF解决方案

SKF替换现有的金属电机底盘,并使用能将发动机后移的液压系统,从而能迅速更换、张紧或调节传动皮带。 SKF还提供传动皮带、皮带张紧系统、滑轮对中激光仪、安装后的振动测试,以及一些关键零件的备件等。

结果如何

安装后三个月,矿山从未出现过一次计划外停产。 管理层估算,更换皮带或调整皮带轮产生的停工时间只需15至20分钟,而以前则需要4个小时。
SKF logo